AZ08K
Código do item:101183494

Descrição do produto
- Entrada única de cabo ()
- Invólucro em termoplástico
- Pinos de contato na ponte do atuador
- 1 Plano de atuação
- Grau de proteção IP20
- Tampa e caixa não separáveis
- Invólucro com furação para montagem
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193806
Descrição do tipo de produtosAZ08K
Número de artigo (Número de encomenda)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Instruções EN 81
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto27g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuação1
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Curso de atuação5mm
Força de acionamento, aproximada2N
FixaçãoInvólucro com furação para montagem
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guiaEntrada única de cabo com funil de ligação
Conexão, conectorLigação por parafuso M3
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura73,5mm
Altura27mm
Profundidade21,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 02:23