AZ09 K
Código do item:137000262

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Grau de proteção IP20
- Pinos de contato na ponte do atuador
- Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contato
- Caixa com furo oblongo centrado e elemento de ancoragem
- 30mm x 38mm x 15,5mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ09 K
Número de artigo (Número de encomenda)137000262
EAN (European Article Number)8905236100291
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-10
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Instruções EN 81-20EN 81-50
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material da tampaTransparentes termoplástico, auto-extinção de fogo
Peso bruto17g
Propriedades globais - Características
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Dados mecânicos
Plano de atuaçãodo lado da tampa / da parte superior
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Curso de atuação7mm
Força de acionamento, aproximada2,2N
FixaçãoFuro oblongo centrado com elemento de ancoragem
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2x Entrada única de cabo com funil de ligação
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
OrientaçãoM4, com placas de aperto de abertura automática
Dados mecânicos - dimensões
Largura30mm
Altura38mm
Profundidade15,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP20
Temperatura ambiente -30 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-13200VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoContato de pressão auto-limpante
Material dos contatos, elétricoRebites Cu banhados a prata
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/10/2026, 12:24