AZ15/16-B3
Código do item:161095550

Descrição do produto
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal196417
Descrição do tipo de produtosAZ15/16-B3
Número de artigo (Número de encomenda)161095550
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto17g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador32mm
Atuadorangularflexível
Orientação
Orientação (geral)O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoRaio de atuação ajustável, mínimo 32 mm, usando uma chave allen SW 2,5 mm (b)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/11/2026, 06:59