AZ15ZVK-M20
Código do item:161157375

Descrição do produto
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificação múltipla
- amplo espaço para conexões
- Contatos com alto nível de segurança com tensões baixas
- Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
- Insensível quanto a presença de sujeira
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal196386
Descrição do tipo de produtosAZ15ZVK-M20
Número de artigo (Número de encomenda)161157375
EAN (European Article Number)4030661180052
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Força de restauraçãoSim
Utilizável para elevadoresSim
Número de contatos de segurança1
Número de buchas de cabo3
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório8mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 10N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionLigação por parafuso M20 x 1.5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor52mm
Altura do sensor75mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima6kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Elemento de comutação1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 4.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 10/09/2026, 16:05