Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Chave de segurança
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • Próprio para portas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente
4 Produtos
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

Item nº 103015814

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

Item nº 103015815

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

Item nº 103015816

Interruptor de segurança com atuador separado

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Item nº 103041827

Interruptor de segurança com atuador separado

4 resultados encontrados

Componentes do sistema