AZ201-I1-ST-T-AS
Arquivo
Código do item:103027848

Descrição do produto
- Chave de segurança com atuador separado
- Invólucro em termoplástico
- Conexão integrada AS-Interface
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Com sensor de porta T
- Grau de proteção IP67