AZ215-T02R
Código do item:103049869

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- Desenho de acordo EN 50047
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
- Diferentes variantes de contacto
- Força de retenção 12N ou 30N consoante a variante
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ215-T02R
Número de artigo (Número de encomenda)103049869
EAN (European Article Number)4030661625386
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-10
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
direção de atuaçãoFront and top site
Material do invólucrometálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto297g
Propriedades globais - Características
Número de contatos de segurança2
Número de buchas de cabo1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório5mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2XM4
Binário de aperto dos parafusos de fixação2Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro2,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionLigação por parafuso M20 x 1.5
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Strip length5mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor32,7mm
Largura de sensor31mm
Altura do sensor104mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoI
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 3 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-133A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 02/11/2026, 11:55