AZ300-I1-ST-SD2P
Código do item:103001465
Arquivo

Descrição do produto
- Codificação individual com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Conector M12, 8 polos
- saída de diagnóstico serial
- Codificação individual
- Adequado para montagem em sistemas de perfil
- Invólucro em termoplástico
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Formato compacto
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Ligação em série
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ300-I1-ST-SD2P
Número de artigo (Número de encomenda)103001465
EAN (European Article Number)4030661435824
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadoscULusICTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
informações geraisCodificação individual
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoRFID
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de risco, máximo200ms
Propriedades globais - Características
Supervisão de atuadoresSim
Diagnóstico sérieSim
BloqueioSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)> 50 000 operações para proteções ≤ 5 kgVelocidade máxima de atuação:≤ 0,5 m/s
Força de retenção, ajustável, posição 125N
Força de retenção, ajustável, posição 250N
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor, típico2mm
Distância do interruptor garantida "ON"1mm
Distância do sensor garantida "OFF"20mm
Nota (distância do interruptor)Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão, conectorConector M12, 8 polos, codificação-A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor35mm
Largura de sensor85mm
Altura do sensor100mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67IP69K
Temperatura ambiente +0 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-10 ... +90 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Potência de consumo a 24 V5mA
Corrente de circuito aberto I0, típico100mA
Corrente operacional nominal50mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Entradas, limiares de comutação−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Atraso na operação, máximo5.000ms
Frequência de comutação, aprox.0,5Hz
Dados elétricos, máximo2A
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V5mA
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo4V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Dados elétricos - saída diagnóstico
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo4V
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD
Designação, diagnóstico serial SDOUT
Corrente operacional150mA
Versão de elementos de comutaçãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Capacitância50nF
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2X1 entrada de segurança 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5OUT saída de diagnóstico serie
PIN 6X2 entrada de segurança 2
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8sem função
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Escopo do fornecimento do material Mintage2 x M6
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZ/AZM300-B1
Orientação
Orientação (geral)Para portas de vidro e Makrolon, pode ser utilizado o conjunto de montagem opcional MS-AZ/AZM300-B1-1.Para portas que fecham rentes ao batente da porta, pode ser utilizada a placa de montagem opcional MP-AZ/AZM300-1.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/09/2026, 07:16