AZ316-T12
Código do item:103053367

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
- Desenho de acordo EN 50041
- Cabeça do atuador, pode ser deslocada 4 x 90º
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ316-T12
Número de artigo (Número de encomenda)103053367
EAN (European Article Number)4030661634494
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-10
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativomecânico
direção de atuaçãoFront and top site
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto184g
Propriedades globais - Características
Número de contatos de segurança2
Número de buchas de cabo1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de retenção12N
Percurso de abertura, obrigatório5mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2XM4
Binário de aperto dos parafusos de fixação1,2Nm
Dados mecânicos - dimensões
Type of electrical connectionLigação por parafuso M20 x 1.5
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Orientação (entrada de cabo)Settle length of the conductor 5...6mm
Conexão, conectorBornes com rosca
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,34 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,6Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo0,8Nm
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor37mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor113,8mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão300 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoI
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico5A
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}400A
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 3 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.200/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-133A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-153A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-133A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/08/2026, 01:11