AZ3350-B1
Código do item:101214015

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193213
Descrição do tipo de produtosAZ3350-B1
Número de artigo (Número de encomenda)101214015
EAN (European Article Number)4030661446363
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto48g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador400mm
Atuadorretorígido
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 400 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 700 mmO eixo da dobradiça deve ser 28 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/06/2026, 00:36