AZ3350-B5R
Código do item:101214020

Descrição do produto
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930205
Descrição do tipo de produtosAZ3350-B5R
Número de artigo (Número de encomenda)101214020
EAN (European Article Number)4030661446394
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto47g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador350mm
Atuadorflexível
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mmO eixo da dobradiça deve ser 22 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/09/2026, 21:58