AZ/AZM 200-B1-RTP0
Código do item:101183470
Arquivo

Descrição do produto
- Atuadores com retorno por mola
- Adequado para portas de correr
- Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM 200-B1-RTP0
Número de artigo (Número de encomenda)101183470
EAN (European Article Number)4030661321158
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas na combinação com AZ/AZM200
Propriedades globais
direção de atuaçãodireita
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Peso bruto287g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)Sim
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador50mm
Largura do atuador98mm
Altura do atuador115mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/09/2026, 18:43