AZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
Código do item:103000306
Arquivo

Descrição do produto
- Para portas com fechamento à esquerda
- com Botão seletor
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Produto descontinuado
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM 200-B30-LTAG2P30
Número de artigo (Número de encomenda)103000306
EAN (European Article Number)4030661420417
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio
Peso bruto3.819g
Propriedades globais - Características
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
ManoplaComutadora
Dobradiça de portaÀ esquerda
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador94mm
Largura do atuador115mm
Altura do atuador115mm
Comprimento da barra de bloqueio44mm
Largura do pistão de bloqueio75mm
Altura da barra de bloqueio2.600mm
Orientação (Altura da barra de bloqueio)Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas2 porcas sextavadas M84 parafusos de cabeça embutida M5x104 peças UBloqueio da barra com placa de guiaContra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência (anti-pânico) completo (em P31)Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/07/2026, 00:46