AZ/AZM 200-B30-RTAG2P25
Código do item:101192104
Arquivo

Descrição do produto
- Destravamento de emergência apenas com uma das mãos, mesmo desenergisado
- Adequado para portas de correr
- Com sensor de porta T
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por atuador saliente
- Dispensa acessórios
- Atuador não sobressaído na zona de abertura
- Varios alças disponíveis
- maior estabilidade mecânica
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM 200-B30-RTAG2P25
Número de artigo (Número de encomenda)101192104
EAN (European Article Number)4030661352022
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas na combinação com AZ/AZM200
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio
Peso bruto1.400g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)Sim
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
ManoplaComutadoraknob longo
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dobradiça de portaÀ direita
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador37mm
Largura do atuador115mm
Altura do atuador115mm
Length of the emergency exit23mm
Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)95mm
Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)95mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/07/2026, 08:31