AZ/AZM201-B1-RT
Código do item:103013494

Descrição do produto
- Para porta com fechamento à direita
- Atuadores com retorno por mola
- Adequado para portas de correr
- Pode tolerar até 5 mm, no máximo, de sobrecurso
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930843
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM201-B1-RT
Número de artigo (Número de encomenda)103013494
EAN (European Article Number)4030661493428
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas na combinação com AZ/AZM201
Propriedades globais
direção de atuaçãodireita
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Peso bruto240g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador50mm
Largura do atuador84mm
Altura do atuador115mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 20/07/2026, 18:58