AZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Código do item:103016806

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Número de artigo (Número de encomenda)103016806
EAN (European Article Number)4030661509693
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Homologações - Instruções
OrientaçãoCertificados apenas na combinação com AZ/AZM201
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorzinco fundido sob pressão
Material dos acionadoresAlumínio, revestido a plástico
Material do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)Material, revestido a plástico
Peso bruto1.312g
Propriedades globais - Características
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)Sim
Sensor de portaSim
Dados mecânicos
ManoplaAlavanca
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
atuador montadoLado externo
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador94mm
Largura do atuador230mm
Altura do atuador115mm
Length of the emergency exit68mm
Largura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)115mm
Altura do destravamento de emergência de fuga (anti-pânico)115mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 21:11