AZ/AZM300-B1
Código do item:101218025

Descrição do produto
- 3 direcções diferentes de acionamento
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193836
Descrição do tipo de produtosAZ/AZM300-B1
Número de artigo (Número de encomenda)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do atuadorGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Material do suporteAço inoxidável (V4A)
Peso bruto90g
Dados mecânicos
Atuadorreto
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador127mm
Largura do atuador35mm
Altura do atuador46mm
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 13:48