AZM 161-B1-1747 KIT ADICIONAL
Código do item:101164100

Descrição do produto
- Atuador reto com ímã de retenção
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193497
Descrição do tipo de produtosAZM 161-B1-1747 KIT ADICIONAL
Número de artigo (Número de encomenda)101164100
EAN (European Article Number)4030661293097
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto35g
Dados mecânicos
Atuadorretorígido
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Parafusos de fixação não incluídos no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 150 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 07:06