AZM 161 BZ ST1-AS R
Código do item:101209119

Descrição do produto
- Fornecimento do ímã AUS interface AS
- Monitoramento combinada de atuador e solenoide
- Desbloqueio auxiliar
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface