AZM 161-STS30-01
Código do item:101175171

Descrição do produto
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Máx. 110 °C
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193461
Descrição do tipo de produtosAZM 161-STS30-01
Número de artigo (Número de encomenda)101175171
EAN (European Article Number)4030661304458
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material dos acionadoresAlumínio
Material da placa de montagemAço
Peso bruto1.950g
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânicoSim
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ direita
Força de corte15.000N
atuador montadoLado interno
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA trava de porta não está incluída no fornecimentocom trinco anti-pânico
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)(peças assinaladas a cinzento no desenho cotado)
Escopo do fornecimento do material MintagePlaca de montagem para comutador de segurança
Orientação
Orientação (geral)Para atuadores montados na parte interna, a chapa de montagem MP TG-01 deve ser utilizada para fixar a maçaneta de porta ao perfil.When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 01:21