AZM 161-STS30-06
Código do item:101175491

Descrição do produto
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Máx. 110 °C
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930260
Descrição do tipo de produtosAZM 161-STS30-06
Número de artigo (Número de encomenda)101175491
EAN (European Article Number)4030661305431
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto2.055g
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânicoSim
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de corte15.000N
atuador montadoLado externo
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA trava de porta não está incluída no fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)(peças assinaladas a cinzento no desenho cotado)atuador incluindo a chapa de montagemTrinco anti-pânico inclusive chapa de montagem
Escopo do fornecimento do material MintagePlaca de montagem para comutador de segurança
Orientação
Orientação (geral)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 22:12