AZM 161CC-12/12RKTD -110/230
Código do item:101187922

Descrição do produto
- amplo espaço para conexões
- Desbloqueio de emergência de fuga, do lado da tampa / da parte superior
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 contatos
- Longa durabilidade