AZM 161CC-24RK-024 M16
Código do item:101143680
Arquivo

Descrição do produto
- 6 contatos
- Destravamento auxiliar lateral
- 3 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZM 161CC-24RK-024 M16
Número de artigo (Número de encomenda)101143680
EAN (European Article Number)4030661129266
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto385g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Força de retençãoSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação3
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Princípio de travamentoBloqueio por mola
DesbloqueioDestravamento por rotação
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Folga do atuador da direção de acionamento5,5mm
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório8,8mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M5
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro0,6Nm
OrientaçãoA sequência de aperto dos parafusos da tampa deve ser respeitada. Isto pode ser visto no desenho em anexo no separador "Ilustrações".
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia3 x M16 x 1,5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Conexão (mecânico)cage terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-30 ... +85 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoÍman: 1 contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / actuador: 1 normalmente fechado (NF), 2 normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132,5A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar)Destravamento auxiliar lateralpara o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/08/2026, 00:02