AZM 161ST-12/02KA-024
Código do item:101192431
Arquivo

Descrição do produto
- Destravamento auxiliar lateral
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 6 contatos
- Longa durabilidade
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZM 161ST-12/02KA-024
Número de artigo (Número de encomenda)101192431
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Cor da parte superior do invólucroPreto
Cor da parte inferior do invólucroPreto
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétricaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação3
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Princípio de travamentoBloqueio por tensão
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Folga do atuador da direção de acionamento5,5mm
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
Força de retenção5N
Percurso de abertura, obrigatório10mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M5
Versão da cabeça do parafusoParafuso de cabeça chata
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorEm baixo
Conexão (mecânico)Conector incorporado M12, 4 polos, codificação A
Conector incorporado M12, 4 polos, codificação B
Conector incorporado M12, 4 polos, codificação B
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +60 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensãoConector, 4 polos - 250 VConector, 8 polos - 60 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 4 pinos2.5kV
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 8 pinos0.8kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 1 contatos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Visto que o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente em caso de atuação da chave geral ou de queda de energia, as chaves de segurança que funcionam segundo o princípio de travamento por corrente elétrica podem ser instalados apenas em casos esp
Orientação (desbloqueio auxiliar)Destravamento auxiliar lateralpara o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/08/2026, 04:41