AZM 161ST-12/11I-024-B6L
Código do item:103031985

Descrição do produto
- amplo espaço para conexões
- Desbloqueio auxiliar
- 2 Conector M12, 4- e 8-polos
- na versão à esquerda
- Formato compacto
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
- Longa durabilidade
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 161ST-12/11I-024-B6L
Número de artigo (Número de encomenda)103031985
EAN (European Article Number)4030661632964
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação individual
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do atuadorAço inoxidável
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação3
Número de contatos auxiliares2
Número de contatos de segurança4
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atée
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador95mm
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Folga do atuador da direção de acionamento5,5mm
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Força de engate, máximo2.600N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório10mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M6
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação AConector incorporado M12, 8 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor130mm
Altura do sensor90mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensãoConector, 4 polos - 250 VConector, 8 polos - 60 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 4 pinos2.5kV
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 8 pinos0.8kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2A
Medição da tensão de comando24VAC/DC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo10W
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoFechamento da fendaNão disponível como peça sobressalenteO atuador está incluído no escopo de fornecimento
Orientação
Orientação (geral)O atuador não está disponível separadamente.O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo planoRaio de atuação ajustável, mínimo 95 mm, usando uma chave allen SW 2 mm (a)
Orientação (desbloqueio auxiliar)em manutenção, instalação, etc.para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 00:01