AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC
Código do item:101136368

Descrição do produto
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- na versão à direita
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador