AZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
Código do item:101141432
Arquivo

Descrição do produto
- Destravamento auxiliar lateral
- ficha de ligação M12, 4 pólos
- Princípio de travamento por mola
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM 170-02ZRK-ST-2197 230VAC
Número de artigo (Número de encomenda)101141432
EAN (European Article Number)4030661121987
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto273g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Força de retençãoSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação2
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança2
Conexão integrada, M12Sim
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141191.000N
Força de engate, máximo1.300N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório11mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo8,5N
Força de abertura obrigatória, mínimo 17N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2XM4
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Posição ligação do conectorCentralizado
Conexão (mecânico)Conector incorporado M12, 4 polos, codificação A
Conector incorporado M12, 4 polos, codificação B
Conector incorporado M12, 4 polos, codificação B
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor108mm
Altura do sensor75,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão60 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 4 pinos2.5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de comando230VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo12W
Elemento de comutação2 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Conector de 4 pinos
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Conector de 4 pinos
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoFechamento da fendaO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar)Destravamento auxiliar de acesso lateraldireitapara o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/09/2026, 18:54