AZM 170-11ZRIA-ST-B1 24VAC/DC
Código do item:101144300

Descrição do produto
- Conector M12, 4 polos
- Conector codificação A ou B
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- Particularmente apropriado para portas deslizantes