AZM 170-11ZRK 230VAC
Código do item:101136325

Descrição do produto
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Princípio de travamento por mola
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal171578
Descrição do tipo de produtosAZM 170-11ZRK 230VAC
Número de artigo (Número de encomenda)101136325
EAN (European Article Number)4030661056364
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Peso bruto305g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Força de retençãoSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação2
Número de contatos auxiliares1
Número de contatos de segurança1
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141191.000N
Força de engate, máximo1.300N
Força de retenção30N
Percurso de abertura, obrigatório11mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo8,5N
Força de abertura obrigatória, mínimo 8,5N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2XM4
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção mínima do cabo4mm
Secção máxima do cabo10mm
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,75 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção mínima do cabo20AWG
Secção máxima do cabo18AWG
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Conexão (mecânico)Método de terminação IDC
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor30mm
Largura de sensor90mm
Altura do sensor84mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Medição da tensão de comando230VAC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo12W
Elemento de comutação1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF com ponte de contatos com isolamento galvânico
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132,5A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoFechamento da fendaO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Este método de terminação de tipo (IDC) permite uma conexão simples de condutores flexíveis sem a necessidade de uso de ferragem do condutor
Orientação (desbloqueio auxiliar)em baixo
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 12:30