AZM 170 B ST-AS P
Código do item:101210928
Arquivo

Descrição do produto
- Supervisão de atuadores
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Conexão integrada AS-Interface
- Invólucro em termoplástico
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- alta força de fechamento
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZM 170 B ST-AS P
Número de artigo (Número de encomenda)101210928
EAN (European Article Number)4030661390420
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosASi-SaWcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Tempo de reação, máximo100ms
Peso bruto300g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Supervisão de atuadoresSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de direções de atuação2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
Valor PFH1,16 x 10⁻⁶/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Valor PFH1,01 x 10⁻⁷/h
Orientação (valor PFH)até no máx. 100 000 ciclos de comutação/ano
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate1.000N
Força de retenção5N
Velocidade de atuação, máximo2m/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Largura de sensor90mm
Altura do sensor75,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação26,5 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Potência máxima de consumo, ASi,100mA
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação:Safety-Slave
Versão AS-i V 2.1
Perfil AS-i S-7.B.F.E
AS-I, Código-IO0x7
AS-I, Código-ID0xB
AS-I, Código-ID 10xF
AS-I, Código-ID 20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0Controle do ímã
Saídas AS-Interface, DO 1Sem função
Saídas AS-Interface, DO 2Sem função
Saídas AS-Interface, DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Proteção de segurança e atuador detetados
Bits de parâmetro AS-Interface, P1Encravamento bloqueado
Bits de parâmetro AS-Interface, P2Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P3Sem função
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Definir os parâmetros de saída para "1111" (0xF)Falha de periférico (FID) detetada
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Potência de consumo:500mA
Medição da tensão de operação24VDC
Proteção4A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED verde: tensão de alimentação(2) LED vermelho: falha de comunicação / endereço slave = 0(3) LED amarelo indica: Estado de habilitação
Descrição dos pinos
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Orientação
Orientação (geral)Visto que o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente em caso de atuação da chave geral ou de queda de energia, as chaves de segurança que funcionam segundo o princípio de travamento por corrente elétrica podem ser instalados apenas em casos esp
Nota Tensão AUX DCfonte de alimentação PELV
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/08/2026, 18:22