AZM 200 B ST-T-AS AP
Arquivo
Código do item:101194498

Descrição do produto
- Fornecimento do ímã 24 VDC (Aux)
- Supervisão de atuadores
- Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface