AZM 200CC-T-1P2P
Código do item:101179701
Arquivo

Descrição do produto
- Supervisão de fechamento
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosAZM 200CC-T-1P2P
Número de artigo (Número de encomenda)101179701
EAN (European Article Number)4030661312699
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Princípio ativoindutivo
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo60ms
Tempo de risco, máximo120ms
Peso bruto535g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Supervisão de fechamentoSim
Desbloqueio auxiliarSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Valor PFD1,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atéd
Categoria de comando2
Valor PFH2,50 x 10⁻⁹/h
Valor PFD2,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Nota (força de engate FZh)1.000 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de engate, máximo2.600N
Nota (força de engate Fmáx.)1.300 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de retenção30N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConexão da polia de mola
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção mínima do cabo23AWG
Secção máxima do cabo15AWG
Tipo de cabo admissívelflexívelRígido de um fioRígido de vários fios
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor220mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente de circuito aberto I0, típico600mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal50mA
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, aprox.1Hz
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Limiares de comutação para entrada de ímãs-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de carga do íman100%
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V5mA
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Queda de tensão Ud, máximo4V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Dados elétricos - saída diagnóstico
Queda de tensão Ud, máximo4V
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoChave triangular para AZM 200O atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZ/AZM 200-B1
Orientação
Orientação (geral)Desde que o atuador esteja inserido no encravamento, a porta que esta aberta pode ser encravada. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/08/2026, 02:21