AZM 200SK-T-SD2PA
Código do item:101193284
Arquivo

Descrição do produto
- Supervisão de fechamento
- saída de diagnóstico serial
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Produto descontinuado
Descrição do tipo de produtosAZM 200SK-T-SD2PA
Número de artigo (Número de encomenda)101193284
EAN (European Article Number)4030661355313
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Princípio ativoindutivo
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo60ms
Tempo de risco, máximo120ms
Peso bruto598g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por corrente elétricaSim
Princípio de travamento por molaSim
Supervisão de atuadoresSim
Supervisão de fechamentoSim
Diagnóstico sérieSim
Desbloqueio auxiliarSim
Detecção de curto-circuitoSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de contatos de segurança2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH4,00 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio 2
Performance Level, atéd
Categoria de comando3
Valor PFH1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Nota (força de engate FZh)1.000 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de engate, máximo2.600N
Nota (força de engate Fmáx.)1.300 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de retenção30N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,25 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Secção mínima do cabo23AWG
Secção máxima do cabo15AWG
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor220mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.200mA
Comprimento máximo do cabo,200m
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, aprox.1Hz
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Limiares de comutação para entrada de ímãs-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de carga do íman100%
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Dados elétricos - Saída de segurança
Queda de tensão Ud, máximo4V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Aplica-se a saídas Y1 e Y2
Dados elétricos - saída diagnóstico
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)100mA
Queda de tensão Ud, máximo4V
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados Elétricos - Serial Diagnostics SD
Designação, diagnóstico serial SDOUT
Corrente operacional150mA
Versão de elementos de comutaçãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Capacitância50nF
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoChave triangular para AZM 200O atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZ/AZM 200-B1
Orientação
Orientação (geral)Desde que o atuador esteja inserido no encravamento, a porta que esta aberta pode ser encravada. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta.
Orientação (supervisão de atuadores)Saídas de segurança Y1, Y2
Orientação (supervisão de fechamento)Saídas de segurança Y3, Y4
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 01/09/2026, 08:42