AZM 200ST1-T-1P2PWA
Arquivo
Código do item:101211072

Descrição do produto
- Supervisão de fechamento
- Conector M23, 8+1 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar