AZM 415-11/11ZPKT 230VAC
Código do item:101174533

Descrição do produto
- Retenção por esferas regulável até 400 N
- 2 interruptores em um invólucro
- sem problemas para abrir portas emperradas através do sistema de alavancas articuladas
- Disponível a versão Ex
- Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
- 152 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Invólucro metálico
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Faça login para ver os preços