AZM 415-33ZPDK 110VAC
Código do item:101117712

Descrição do produto
- A força de retenção da esfera é ajustável individualmente para cada porta, até 400 N
- 3 interruptores em um invólucro
- Atuador sobre molas
- para portas duplas
- 141 mm x 125 mm x 46,5 mm
- Invólucro metálico
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso