AZM 415-STS30-05
Código do item:101176766

Descrição do produto
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Utilizável em combinação com EX-AZM 415
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930026
Descrição do tipo de produtosAZM 415-STS30-05
Número de artigo (Número de encomenda)101176766
EAN (European Article Number)4030661307275
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto1.945g
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânicoSim
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ direita
Força de corte30.000N
atuador montadoLado externo
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)(peças assinaladas a cinzento no desenho cotado)atuador incluindo a chapa de montagemTrinco anti-pânico inclusive chapa de montagem
Escopo do fornecimento do material MintagePlaca de montagem para comutador de segurança
Orientação
Orientação (geral)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Orientação - desenho dimensional
OrientaçãoOs desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/09/2026, 17:48