AZM 415-STS30-08
Código do item:101176900

Descrição do produto
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de porta
- Utilizável em combinação com EX-AZM 415
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930450
Descrição do tipo de produtosAZM 415-STS30-08
Número de artigo (Número de encomenda)101176900
EAN (European Article Number)4030661307305
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Peso bruto1.460g
Dados mecânicos
Dobradiça de portaÀ esquerda
Força de corte30.000N
atuador montadoLado externo
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoA chave de segurança e o atuador devem ser comprados separadamente.
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)(peças assinaladas a cinzento no desenho cotado)
Escopo do fornecimento do material MintagePlaca de montagem para comutador de segurança
Orientação
Orientação (geral)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Orientação - desenho dimensional
OrientaçãoOs desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 07/10/2026, 20:30