AZM150-B6
Código do item:153033701

Descrição do produto
- Atuador flexivel
- Particularmente apropriado para proteções articuladas
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11931112
Descrição do tipo de produtosAZM150-B6
Número de artigo (Número de encomenda)153033701
EAN (European Article Number)4030661670690
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorPlástico, aço inoxidável
Peso bruto38g
Dados mecânicos
Atuadorflexível
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 00:06