AZM150Z-STR-02/10RT-024
Código do item:153048822

Descrição do produto
- ficha de ligação M12, 8 pólos
- Invólucro em termoplástico
- 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM150Z-STR-02/10RT-024
Número de artigo (Número de encomenda)153048822
EAN (European Article Number)4030661689487
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do pino de bloqueioStainless steel (1.4104)
Peso bruto685g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)Sim
Número de direções de atuação2
Conexão integrada, M12Sim
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria conforme EN ISO 138491
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Ano(s)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138493
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, atée
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Orientação (resistência mecânica)a partir da versão V2 do dispositivo (ver placa de características)
Força de engate segundo a EN ISO 141191.500N
Força de engate, máximo1.950N
Força de retenção aproximada,50N
Percurso de abertura, obrigatório5mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo10N
Velocidade de atuação, máximo0,3m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação4x M5
Classe de resistência8.8
Binário de aperto dos parafusos de fixação, mínimo1,3Nm
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo1,5Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro0,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Material do conector (elétrico)Filme metálico
Conexão (mecânico)Conector incorporado M12, 8 polos, codificado em A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor64mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor204mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Classe de proteçãoIII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão30 V
Categoria de sobre-tensãoII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-12
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima, conector de 8 pinos0.8kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2A
Medição da tensão de comando24VDC
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}1.000A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Elemento de comutação2 contato normalmente aberto (NA), 1 contatos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contato separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação de ação lenta, contacto de rutura positiva
Frequência de comutação 1.000/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Conector de 8 pinos
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-132A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Conector de 8 pinos
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoProteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/08/2026, 14:12