AZM190-02/01RKA-24VDC
Código do item:131031685


Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Espaço para conexão
- Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
- Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
- Terminal de parafuso