AZM190-B3/1x7,5
Código do item:131029968

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101029968
Código ACE Schmersal193208
Descrição do tipo de produtosAZM190-B3/1x7,5
Número de artigo (Número de encomenda)131029968
EAN (European Article Number)8905236105746
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Peso bruto80g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador250mm
Atuadorflexível
Orientação
Orientação (geral)Com o atuador situado a 7,5ºEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 250 mmO eixo da dobradiça deve ser 30 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/07/2026, 10:01