AZM190-B3/2X15
Código do item:131029938

Descrição do produto
- Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101029938
Código ACE Schmersal136098
Descrição do tipo de produtosAZM190-B3/2X15
Número de artigo (Número de encomenda)131029938
EAN (European Article Number)8905236105821
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável (V2A)
Peso bruto80g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador350mm
Atuadorflexível
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mmO eixo da dobradiça deve ser 20 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/07/2026, 04:26