AZM190-B5
Código do item:131029966

Descrição do produto
- Particularmente adequado para a montagem frontal; por exemplo, em portas giratórias
Código para encomenda
Número do artigo de substituição101029966
Descrição do tipo de produtosAZM190-B5
Número de artigo (Número de encomenda)131029966
EAN (European Article Number)8905236105760
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto50g
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador350mm
Atuadorreto
Orientação
Orientação (geral)Em portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 350 mmEm portas giratórias, o raio mínimo de acionamento em linha com o plano do atuador é de 650 mmO eixo da dobradiça deve ser 25 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 02:37