AZM201B-ST-T-AS-P
Código do item:103025859

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM201B-ST-T-AS-P
Número de artigo (Número de encomenda)103025859
EAN (European Article Number)4030661524191
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosANATELASi-SaWcULusFCCICTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação universal
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoRFID
Banda de frequência RFID125kHz
Potência de envio RFID, máximo-6dBm
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de risco, máximo200ms
Peso bruto537g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Supervisão de atuadoresSim
BloqueioSim
Desbloqueio auxiliarSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de direções de atuação2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH1,81 x 10⁻⁹/h
Valor PFD1,59 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Nota (força de engate FZh)1.000 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de engate, máximo2.600N
Nota (força de engate Fmáx.)1.300 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de retenção30N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo8Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector incorporado M12, 4 polos, Codificação A
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor235,5mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos da interface AS
Medição da tensão de operação26,5 ... 31,6 VDC (proteção contra inversão de polaridade)
Potência máxima de consumo, ASi,100mA
Dados elétricos, interface AS especificação
Especificação:Safety-Slave
Versão AS-i V 3.0
Perfil AS-i S-7.B.F.E
AS-I, Código-IO0x7
AS-I, Código-ID0xB
AS-I, Código-ID 10xF
AS-I, Código-ID 20xE
Entrada AS-i, canal 1Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código
Entrada AS-i, canal 2Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código
Saídas AS-Interface, DO 0Controle do ímã
Saídas AS-Interface, DO 1Sem função
Saídas AS-Interface, DO 2Sem função
Saídas AS-Interface, DO 3Sem função
Bits de parâmetro AS-Interface, P0Proteção de segurança e atuador detetados
Bits de parâmetro AS-Interface, P1Encravamento bloqueado
Bits de parâmetro AS-Interface, P2Tensão mangnética dentro do intrervalo de tolerância
Bits de parâmetro AS-Interface, P3Erro no equipamento (FID)
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface)Falha de periférico (FID) detetada
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface0
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface)Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual
Dados elétricos - tensão auxiliar (Aux)
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Potência de consumo:500mA
Medição da tensão de operação24VDC
Proteção4A
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) (1) LED verde/vermelho (LED AS-i Duo ): tensão de alimentação / falha de comunicação / endereço slave = 0 / falha de periférico detetada / falha de dispositivo detetada / Proteção contra manipulação ativa(2) LED vermelho: erro no equipamento(3) LED amarelo indica: Estado do dispositivo
Descrição dos pinos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoChave triangular para AZM 201O atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Orientação
Nota Tensão AUX DCfonte de alimentação PELV
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/07/2026, 12:51