AZM201BZ-I1-ST-T-AS-P
Arquivo
Código do item:103025875


Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- alta força de fechamento 2000 N
- 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Isolamento protegido
- Longa durabilidade
- Conexão integrada AS-Interface
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119