AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P
Arquivo
Código do item:103026877

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de proteção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de portas de proteção
- 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de bloqueio
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)