AZM201D-ST2-T-1P2P2P
Código do item:103026879
Arquivo

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de proteção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de portas de proteção
- 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de bloqueio
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosAZM201D-ST2-T-1P2P2P
Número de artigo (Número de encomenda)103026879
EAN (European Article Number)4030661555515
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Homologações - Instruções
CertificadosANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1EN ISO 14119
informações geraisCodificação universal
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoRFID
Banda de frequência RFID125kHz
Potência de envio RFID, máximo-6dBm
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de risco, máximo200ms
Tempo de reação do atuador, máximo100ms
Tempo de reação das saídas de segurança em caso de desconexão pelas entradas de segurança, máximo0,5ms
Peso bruto588g
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por molaSim
Supervisão de atuadoresSim
Supervisão de fechamentoSim
Desbloqueio auxiliarSim
Detecção de curto-circuitoSim
Funções de segurançaSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de entradas digitais seguras 2
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Classificação - função de solenoide adicional
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Valor PFH5,70 x 10⁻¹⁰/h
Valor PFD5,00 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio 2
Performance Level, atéd
Categoria de comando3
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Classificação - função de bloqueio
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 141192.000N
Nota (força de engate FZh)1.000 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de engate, máximo2.600N
Nota (força de engate Fmáx.)1.300 N em conjunto com um atuador AZ/AZM201-B30 para montagem interna.
Força de retenção30N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,7Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo1Nm
OrientaçãoTorx T10
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento da corrente de sensores, máximo 200m
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão, conectorConector M12, 8-polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor50mm
Largura de sensor40mm
Altura do sensor220mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +85 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Corrente de circuito aberto I0, típico50mA
Consumo de corrente com íman ON, valor de pico700 mA / 100 ms
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal1.200mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Atraso na operação, máximo4.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos, máximo2A
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Designação, comando magnéticoIN
Limiares de comutação para entrada de ímãs-3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo40ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC0
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Queda de tensão Ud, máximo4V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Aplica-se a saídas Y1 e Y2
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo0,5ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Dados elétricos - saída diagnóstico
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)100mA
Queda de tensão Ud, máximo4V
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) Estado operacional : LED amareloFalha avaria funcional: LED vermelhoTensão de alimentação UB: LED verde indica
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Tensão de alimentação UB
PIN 2OUT Saída de diagnóstico
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Saída de segurança 1
PIN 5Y3 saída de segurança 3
PIN 6Y4 saída de segurança Y4
PIN 7Y2 Saída de segurança 2
PIN 8IN Comando magnético
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoChave triangular para AZM 201O atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Orientação
Orientação (geral)Desde que o atuador esteja inserido no encravamento, a porta que esta aberta pode ser encravada. Neste caso, as saídas de segurança são reativadas, de modo a que a proteção não tenha de ser aberta.
Orientação (supervisão de atuadores)Saídas de segurança Y1, Y2
Orientação (supervisão de fechamento)Saídas de segurança Y3, Y4
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/07/2026, 08:29