AZM201Z-I2-ST-T-1P2PW-A-2965-1
Código do item:103063221


Descrição do produto
- Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
- Supervisão de fechamento
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- Comutação sequencial auto-supervisionada
- Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de proteção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Saídas de segurança OSSD
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)