AZM300Z-I1-ST-AS-P-T
Arquivo
Código do item:103009480


Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- Codificação individual com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- Próprio para portas basculantes e corrediças
- 3 direcções diferentes de acionamento
- Supervisão de fechamento
- Princípio de travamento por mola
- Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)
- Fornecimento do ímã 24 VDC (Aux)
- design Higiênico
- Grau de proteção IP69
- Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
- Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
- Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
- 2 níveis de encaixe integrados